Stäubli

Stäubli

TX90-Sechsachsroboter

TX90 Sechsachsroboter
TX90 Sechsachsroboter

Der TX90-Roboter besitzt einen Gelenkarm mit sechs Freiheitsgraden für höchstmögliche Flexibilität. Der kugelförmige Arbeitsbereich des Roboters ermöglicht die optimale Ausnutzung der Roboterzelle. Ein weiteres Plus bieten die drei Montagemöglichkeiten wie Boden, Wand und Decke. Der komplett gekapselte Armaufbau (IP 65) ermöglicht den Einsatz in Reinräumen oder unter besonders aggressiven Umgebungsbedingungen.

Merkmale

Vorteile

Komplett gekapselter Armaufbau

für den Schutz der Komponenten zum Einsatz in Reinräumen oder unter besonders aggressiven Umgebungsbedingungen (Standardausführung in Reinraumklasse 100). Leicht zu reinigen.

Steife Struktur

sorgt für hohe dynamische Leistungen des Roboters.

Mehere Montagemöglichkeiten

Flexibilität des Zellendesigns

Patentierte Stäubli JCM-Getriebemodule 

Präzision, Dynamik und Schnelligkeit

Kugelförmiger Arbeitsraum

ermöglicht die effiziente Nutzung des Arbeitsraums

Technische Daten

TYP

TX90

TX90L

TX90XL

Anzahl Freiheitsgrade

6

6

6

Nominale Tragkraftominal

7 kg

6 kg

5 kg

Maximale Tragkraft*

20 kg

15 kg

12 kg

Reichweite

1000 mm

1200 mm

1450 mm

Wiederholgenauigkeit

±0,03 mm

±0,035 mm

±0,04 mm

Schutzklasse (*Handgelenk)

IP65 (*IP67)

Montagemöglichkeiten

Boden / Wand / Decke

Steuerungstyp Stäubli Baureihe CS8

CS8C

*Unter besonderen bedingungen möglich. Bitte sprechen Sie uns an.