TX60-Sechsachsroboter

TX60 Sechsachsroboter
TX60 Sechsachsroboter

Der TX60-Roboter besitzt einen Gelenkarm mit sechs Freiheitsgraden für höchstmögliche Flexibilität. Der kugelförmige Arbeitsbereich des Roboters ermöglicht die optimale Ausnutzung der Roboterzelle. Ein weiteres Plus bieten die drei Montagemöglichkeiten wie Boden, Wand und Decke.

Merkmale

Vorteile

Komplett gekapselter Armaufbau

für den Schutz der Komponenten zum Einsatz in Reinräumen oder unter besonders aggressiven Umgebungsbedingungen (Standardausführung in Reinraumklasse 100). Leicht zu reinigen.

Steife Struktur

sorgt für hohe dynamische Leistungen des Roboters.

Mehere Montagemöglichkeiten

Flexibilität des Zellendesigns

Patentierte Stäubli JCM-Getriebemodule 

Präzision, Dynamik und Schnelligkeit

Kugelförmiger Arbeitsraum

ermöglicht die effiziente Nutzung des Arbeitsraums

Technische Daten

TYP

TX60

TX60 L

Anzahl Freiheitsgrade

6

6

Nominal load capacity

3.5 kg

2 kg

Maximale Tragkraft*

9 kg

5 kg

Reichweite

670 mm

920 mm

Wiederholgenauigkeit

±0,02 mm

±0,03 mm

Schutzklasse (*Handgelenk)

IP65 (*IP67)

Montagemöglichkeiten

Boden / Wand / Decke

Steuerungstyp Stäubli Baureihe CS8

CS8C

*Unter besonderen bedingungen möglich. Bitte sprechen Sie uns an.

http://www.staubli.com