Inhalt
RX270-Sechsachsroboter

- RX270-Sechsachsroboter
Der RX270 ist ein Gelenkarm-Roboter mit 6 Freiheitsgraden für hohe Flexibilität.
Dieser Roboter hat eine Tragkraft von bis zu 250 kg.
Daten | Vorteile |
Neue CS8HP-Steuerung | Eine Plattform zur Steuerung aller Scara- und Sechsachs-Roboter |
Steife Struktur | sorgt für hohe dynamische Leistungen des Roboters. |
Mehere Montagemöglichkeiten | Flexibilität des Zellendesigns |
Kugelförmiger Arbeitsraum | ermöglicht die effiziente Nutzung des Arbeitsraums |
Technische Daten
TYP | RX270 |
Anzahl Freiheitsgrade | 6 |
Nominale Tragkraftominal | 220 kg |
Maximale Tragkraft* | 250 kg |
Reichweite | 2967 mm |
Wiederholgenauigkeit | ±0,09 mm |
Schutzklasse | IP65 |
Montagemöglichkeiten | Boden |
Steuerungstyp Stäubli Baureihe CS8 |
*Unter besonderen bedingungen möglich. Bitte sprechen Sie uns an.