Inhalt
RX 260-Sechsachsroboter
Der RX260 ist ein Gelenkarm-Roboter mit 6 Freiheitsgraden für hohe Flexibilität.
Dieser Roboter hat eine Tragkraft von bis zu 150 kg.
Daten | Vorteile |
Neue CS8HP-Steuerung | Eine Plattform zur Steuerung aller Scara- und Sechsachs-Roboter |
Steife Struktur | sorgt für hohe dynamische Leistungen des Roboters. |
Mehere Montagemöglichkeiten | Flexibilität des Zellendesigns |
Kugelförmiger Arbeitsraum | ermöglicht die effiziente Nutzung des Arbeitsraums |
Technische Daten
TYP | RX260 | RX260 L |
Anzahl Freiheitsgrade | 6 | 6 |
Nominale Tragkraftominal | 130 kg | 130 kg |
Maximale Tragkraft* | 150 kg | 130 kg |
Reichweite | 2831 mm | 3210 mm |
Wiederholgenauigkeit | ±0,07 mm | ±0,07 mm |
Schutzklasse | IP65 | IP65 |
Montagemöglichkeiten | Boden | Boden |
Steuerungstyp Stäubli Baureihe CS8 |
*Unter besonderen bedingungen möglich. Bitte sprechen Sie uns an.