Magnetisches Spannsystem QMC 122

Das Magnetspannsystem QMC 122 von Stäubli überzeugt mit vielen Vorteilen, darunter Sicherheit, Zuverlässigkeit und Rentabilität. Aktive Sicherheit, Interaktivität mit dem Bediener sowie die exakte Messung der Spannkraft sind die technischen Highlights der wegweisenden IMAG Technologie von Stäubli. Dank ihrer überlegenen Konstruktion in qualitativ hochwertiger Ausführung trägt diese Stäubli Lösung signifikant zur Erhöhung der Produktivität bei.

Einsatzbereiche: Werkzeug spannen auf Spritzgießmaschinen mit einer Schließkraft von 50 bis über 4000 Tonnen.

Technische Daten

  • Plattendicke (mm): 52
  • Maximale Betriebstemperatur (°C): 100
  • Elektrische Spannung (V): 200 bis 480 (andere auf Anfrage)
  • Frequenz (Hz): 50 oder 60

Ausführung

  • Platte: Stahl
  • Magnetmodule: AlNiCo und NdFeB Magnete, Kupferwicklung

Sicherheitsfunktionen

Dank der Integration vieler Funktionen zur Störungsvermeidung lässt sich mit dieser QMC Lösung eine signifikante Reduzierung der Nebenzeiten realsieren.

  • Das interaktive Bediengerät signalisiert die Einhaltung aller sicherheitsrelevanten Punkte während des Spannvorgangs.
  • Dank der IMAG Technologie zeigt das System die Spannkraft in Echtzeit an. Ist die Spannkraft aufgrund einer Störung zu gering, wird dem Bediener eine Warnung angezeigt.
  • Mit der IMAG-Editor Software lässt sich die erforderliche Spannkraft für jedes Werkzeug im Hinblick auf den Einsatz an einer bestimmten Spritzgießmaschine im Vorfeld berechnen. So lassen sich Probleme bereits vor Produktionsbeginn ausschließen.

Weitere Merkmale

  • Jede Magnetplatte ist exakt auf Spritzgießmaschine und Werkzeuge abgestimmt.
  • Das IMAG Sicherheitsinterface regelt über die Schnittstellen EUROMAP 70 und SPI AN-145 den Datenaustausch mit der Maschine.
  • Vor-Ort-Wartung möglich.

Download QMC 122 Dokumentation

Englisch (U.K.)
Deutsch

Praxisbeispiel für einen schnellen Werkzeugwechsel

Get the Flash Player to see this animation/video.