BRH Sicherheits-Abreißkupplung für Wasserstoff-Füllleitung

Die in den Tankschlauch integrierte BRH Abreißkupplung von Stäubli stellt sicher, dass sich der Schlauch löst und die Füllleitung schließt, sollte das Fahrzeug mit angeschlossener Tankpistole losfahren (automatische Trennung, unabhängig davon ob das System unter Druck steht oder nicht). Das Abreißsystem ist wiederverwendbar und kann einfach und sicher aktiviert werden.

Anwendungen: Sicherheit-Abreißsystem für die Betankung von Elektroautos mit einer Brennstoffzelle.

Technische Daten

  • Nenndurchmesser (mm): 08
  • Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 438 (6352 psi)

Medien

  • Wasserstoff

Material

  • Edelstahl

*abhängig von der Bauart und den Betriebsbedingungen