Befüllpistole für die Wasserstoffbetankung CHV 08

Die leichte CHV Befüllpistole ist einfach zu bedienen und bietet eine wirtschaftliche Lösung, für Fachleute ebenso wie für Privatpersonen, für die Wasserstoffbetankung. Passend für alle Fahrzeugarten die mit einem Befüllnippel nach SAE J2600 oder ISO 17268 ausgestattet sind.  Das Design, die Qualität und Robustheit der CHV 08 Befüllpistole garantieren Effizienz und Sicherheit bei der Betankung.

Anwendungen: High-Flow-Wasserstoffbetankung von Elektrofahrzeugen mit Brennstoffzellen (Fahrzeugflotten, Personenfahrzeuge, Nutzfahrzeuge)

Technische Daten

  • Durchflussmenge: Cv = 1,83
  • Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 438 (6352 psi)

Medien

  • Wasserstoff

Material

  • Wasserstoffbeständige Materialien
  • Gehäuse aus Edelstahl
  • Polyurethan ummantelter Bedienbereich

Weitere Besonderheiten

  • Lösungen für Anwendungen bis zu 700 bar (10152 psi): Bitte kontaktieren Sie uns.
  • Komplettlösungen mit angepassten Schläuchen 

*abhängig von der Bauart und den Betriebsbedingungen