Leckagefrei-Kupplung SPT für Kraftstoffleitungen

  • Befüllen
  • Entlüften
  • Probenentnahme
  • Sicherheits-Auslösung

Kompakt und leistungsstark

  • Die Ventilkonstruktion ermöglicht einen optimalen Durchfluss bei kleinem Außendurchmesser.
  • Kompakte Größe und geringes Gewicht kombiniert mit hochfestem Aluminium sorgen für maximale Leistung.

Clean-Break-Ausführung

Bündige Konstruktion gewährleistet leckagefreies Entkuppeln

Sicherheits-Auslösungen (SPT 05 & SPT 08)

Sicherungsdrahtseil ermöglicht sichere Unterbrechung der Treibstoffzufuhr in einer Unfallsituation. 

Rallye Ausführung (SPT 12)

Spezialausführung zum Betanken unter staubigen und sandigen Bedingungen bei Offroad-Rallyes

  • Staubdichte Aluminum-Abdeckung der Steckerseite
  • Gummi-Abdeckung und Manschette, um die Kupplung vor Staub und Sand zu schützen.
  • FIA Zugelassen

Für alle Flüssigkeiten geeignet

  • Alle Treibstoffsorten
  • Ethanol
  • Öl

FIA zugelassen

Mehr Informationen im Gesamtkatalog

Alle Vorteile, technische Daten und Bestellnummern der SPT Kupplungen finden Sie in unserem Katalog.

Klicken Sie hier zum Download (EN)

http://www.staubli.com