Fahrzeug-Rückschlagventil für NGV-Anwendungen GMV

Die GMV Rückschlagventile stellen den Gasfluss in eine Richtung sicher. Mit dem Schwerpunkt auf Sicherheit verhindern die Ventile Leckagen sowie Rückschläge und bieten zuverlässigen Schutz bei Unfällen.

Anwendung: Schnell- und Standardbefüllung aller Fahrzeuge

Technische Daten

  • Nennweite DN (mm): von 06 bis 09
  • Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 315

Medien

  • Erdgas

Material

  • Edelstahl

Weitere Merkmale

Die NGV Komponenten von Stäubli sind optimal aufeinander abgestimmt und garantieren eine perfekte Integration in das System. Wir empfehlen daher die Verwendung der Stäubli-Befüllnippel mit dem GMV-Rückschlagventil an der gleichen Kraftstoffleitung.

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen