NGV-Sicherheitsabreißkupplung BRW

Die in den Tankschlauch integrierten Abreißkupplungen BRW 02 und 08 stellen sicher, dass sich der Schlauch löst und der Kreislauf schließt, sollte das Fahrzeug mit angeschlossener Tankpistole losfahren (automatische Trennung des drucklosen oder unter Druck stehenden Systems). Die wiederverwendbaren Abreißventile sind für den wiederholten Anschluss ausgelegt.

Anwendung: Langsames Betanken von Personenfahrzeugen oder Verwendung an Entlüftungsleitungen (BRW 02); Schnellbefüllung von Personen- oder Lastkraftfahrzeugen (BRW 08)

Technische Daten

  • Nenndurchmesser (mm) : von 02 bis 08
  • Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 315 für BRW 08
  • Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 200 für BRW 02

Medien

  • Erdgas

Material

  • Beschichtetes Aluminium und Edelstahl

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen