CNG-Befüllpistole Typ 2-3 CMV

Die CMV Befüllpistolen bieten eine einfache und wirtschaftliche Lösung für das Betanken des Fuhrparks. Das automatische Verriegelungssystem ermöglicht ein schnelles Einkuppeln und verhindert durch die breite Kontaktfläche einen Verschleiß am Befüllstutzen. Die Befüllpistolen sind ergonomisch und erfordern daher nur einen minimalen Aufwand beim Verbinden. Sie sind zudem mit den Vorschriften für den Erdgaseinsatz und mit NGV 1, ISO 14469-1, ISO 14469-3 Befüllnippel kompatibel.

Anwendung: Schnelle oder langsame Befüllung von CNG-Fahrzeugen

Technische Daten

  • Nenndurchmesser (mm) : 08
  • Max. Betriebsdruck (bar)*: bis zu 315

Medien

  • Erdgas

Material

  • Edelstahl und Messing

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen