Befüllnippel für Erdgas-Fahrzeuge GMV

Die Ventiltechnik der GMV Befüllnippel ermöglicht geräuscharmes Betanken sowie Sicherheit für den Anwender und Bedienkomfort. Die qualitativ hochwertige Ausführung und die Materialauswahl stehen für Zuverlässigkeit und überdurchschnittliche Lebensdauer.

Die GMV Befüllnippel von Stäubli entsprechen den  ISO/TS 16949 Spezifikationen und sind konform mit den NGV 1, ISO 14469-1 und ISO 14469-3 Standards.

Anwendung: Befüllung von Leicht- (CMV 08) und Schwerlastfahrzeugen (GMV 09)

Technische Daten

  • Nennweite DN (mm): von 08 bis 09
  • Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 315

Medien

  • Erdgas

Material

  • Edelstahl

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen