Betankungssysteme für Erdgas-Fahrzeuge (NGV/CNG)
Hohe Zuverlässigkeit und Effizienz

Stäubli bietet Verbindungslösungen für jeden Fahrzeugtyp und jede Betankungsvariante. Alle Produkte garantieren ein Höchstmaß an Sicherheit, Zuverlässigkeit und Ergonomie.

GMV – Befüllnippel

DN (mm): von 08 bis 09
ISO 14469-1 und ISO 14469-3

GMV – Rückschlagventil

DN (mm): von 08 bis 09
Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 315

BRW – Sicherheits-
abreißkupplung

DN (mm): von 02 bis 08
Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 315

GMV 06 - Selbstbedienungs-Tankpistole

Mechanische Sicherheitsabsperrung

Eingebautes 3-Wegeventil

Leichtfahrzeuge

NGV 1, ISO 14469-1 und ISO 14469-3

GMV 09 und 12 – Selbstbedienungs-Füllpistole

Integriertes 3-Wege-Ventil.
Schnelle Befüllung.
Leichte und schwere Nutzfahrzeuge.

NGV1, ISO 14469-1, ISO 14469-2 und ISO 14469-3.

CMV 08 – Flotten-Füllpistole

DN (mm): 08
ISO 14469-1 und ISO 14469-3

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen