Leckagefreie Schnellverschlusskupplungen für Kraftstoffleitungen SPT

Die SPT Kupplungen für Kraftstoffleitungen vereinen hohe Durchflussleistung mit Sicherheit durch leckagefreie Ventiltechnik und erfüllen die hohen Anforderungen des Motorsports. Kompakt und leicht passen sie für jeden Fahrzeugtyp.

Anwendung: Anschluss an Kraftstoffleitungen (mit Abreiß-Option), FIA-geprüfte Stichproben, Betankung von Rallye-Fahrzeugen (Rallye-Version)

Technische Daten

  • Nennweite DN (mm): von 05 bis 12
  • Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 40

Medien

- Kraftstoff, Ethanol, Öl

Material

  • Aluminium, hochfest
  • 2 Dichtungsarten

Weitere Merkmale

  • Rallye-Ausführung mit Staubschutz verfügbar
  • Abreißoption

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen