LPG-Inline Abreißkupplung BRW

Die BRW Abreißkupplung unterbricht sofort automatisch den Kreislauf, wenn der Betankungsschlauch abgerissen wird. Da kein Gas austreten kann, sind Menschen, Fahrzeuge und Anlagen perfekt geschützt. Keine Gefahr von unbeabsichtigtem Entkuppeln. Leicht zu installieren und wieder anzuschließen. Die BRW-Baureihe verhindert lange Stillstandzeiten an Tankstationen bei einem Anwendungsfall.

Anwendung: Betanken von LPG-Fahrzeugen

Technische Daten

  • Nennweite DN (mm): 11
  • Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 25

Medien

- Flüssiggas (LPG)

Material

- Materialien mit LPG-Kraftstoff kompatibel

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

Download LPG Prospekt

Englisch (UK)

Praxisbeispiel

Get the Flash Player to see this animation/video.