SAF Advanced Filling System

Boxenstopp-Betankungssystem SAF

Dank der hohen Durchflussrate des SAF Betankungssystems können Tanks sehr schnell befüllt werden und reduzieren die Zeiten bei  Boxenstopps. Die sichere sequenzielle Verbindung verhindert jeglichen Treibstofffluss und damit die Treibstofffreigabe bis die Kupplung komplett verbunden ist. Als weiteres Sicherheitsmerkmal ist das SAF Betankungssystem mit einem FIA-geprüften Totmannschalter ausgestattet.

Anwendung: Schnelles Befüllen mit Kraftstoff während der Rennen

Technische Daten

  • Nennweite DN (mm): 45
  • Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: gravity

Medien

  • Kraftstoff

Material

  • Hauptmaterial (Aluminium)
  • zwei Dichtungsarten

Weitere Merkmale

  • Gerade oder gewinkelte Flasche verfügbar