Schnellkupplung RPL mit freien Durchfluss

  • für Kalt- oder Heißwasserkreisläufe
  • für die Temperierung von Formwerkzeugen im Spritzguss

Sicherheit und Leistung auf der ganzen Linie

Vereinfachte Kennzeichnung der Kreisläufe

Farbringe an den Buchsen und Steckern ermöglichen eine einfache und schnelle Kennzeichnung der Kreisläufe. Auf den Farbringen können zusätzlich die Kreisläufe nummeriert werden.

Sichere und schnell kontrollierbare Verriegelung

Ein verstärktes Verriegelungssystem sichert eine zuverlässige Abdichtung der Kreisläufe.
Dank des Farbrings am Stecker wird die Verriegelungsstellung sofort sichtbar angezeigt.

Drei Nennweiten für Ihre Produktion

Die RPL-Baureihe mit freiem Durchgang vereint hohen Durchfluss mit kompaktem Design.
Die RPL-Kupplungen sind in drei Nennweiten erhältlich und decken somit alle für die Regulierung von Formwerkzeugen erforderlichen Durchsatzvolumen ab.

Optimiertes Ein- und Auskuppeln

Dank der guten Griffeigenschaften der gerändelten Verriegelungshülse am Stecker lassen sich die Ein- und Auskuppelvorgänge mit einer Hand und in Rekordzeit ausführen.

Buchsen mit verlängertem Ansatz und Brücken

Geeignet für Unterputzmontage

Es ist es möglich, die RPL bündig mit der Werkzeug Oberfläche zu montieren, um eine Beschädigung während des Transports und der Lagerung zu verhindern.

Mehr Infos in unserem Katalog

Alle Vorteile, technische Daten und Bestellnummern der RPL Kupplung finden Sie in unserem Katalog.

Klicken Sie hier zum Download