Clean-Break-Schnellkupplung SPH/BA

  • Stoßdämpfer, Bremsen, Hydraulikkreisläufe
  • Schmierstoffe und Kältemittel

Extrem robust

  • Die blauen und grünen Titan-Ausführungen sind besonders robust.
  • Der Bajonettverschluss garantiert eine absolut sichere Verriegelung selbst bei hohen Vibrationen.

Ultraleicht

Die roten und gelben Aluminiumausführungen wiegen gerade einmal 23 Gramm.

Tropffreie Clean-Break-Ausführung

Die Ausführung mit ebenen Stirnflächen stellt sicher, dass beim Einkuppeln keine Luft ins System kommt und auch das Auskuppeln ohne Leckage vonstatten geht. Dadurch muss das System nicht gereinigt werden. Außerdem können vorgefüllte Leitungen zum Einsatz kommen.

Schnell und einfach

Dank des Bajonettverschlusses lässt sich durch einfaches Drücken und Drehen eine sichere Verbindung herstellen.

Komplette Baureihe

  • Zwei Ausführungen und zwei Dichtungstypen für unterschiedliche Medien und Einsätze
  • Vier Farbkodierungen für die einfache Identifikation unterschiedlicher Kreisläufe

Optimaler Durchfluss

Die überlegene Ventilkonstruktion garantiert einen maximalen Durchfluss bei minimalen Außendurchmesser.

Mehr Infos in unserem Katalog

Alle Vorteile, technische Daten und Bestellnummern der SPH/BA Schnellkupplungen finden Sie in unserem Katalog.

Klicken Sie hier zum Download