Clean-Break Schnellkupplungen SPT

Kühlung der Bordelektronik, Motoren und Transformatoren

  • Befüllen und Entleeren der Kreisläufe
  • Entlüftung der Kreisläufe
  • Medien: Wasser-Glykol-Gemische, Wärmeträgeröle, Ester

Clean-Break-Technologie

  • kein Flüssigkeitsverlust beim Entkuppeln
  • kein Lufteintritt in die Kreisläufe beim Einkuppeln
  • keine Entlüftung der Kreisläufe notwendig.

Zuverlässige Verriegelung

Die schnelle und sichere Verriegelung durch eine große Anzahl von Verriegelungskugeln prädestiniert die Kupplungen auch für Einsätze unter starken Vibrationen und Schwingungen.

Kompakt und leicht

Geringes Gewicht der Kupplungen durch spezielle High-Performance Aluminium-Legierungen.

Optimale Durchflussmenge

Trotz kompakter Dimensionen ermöglicht die überlegene Konstruktion der Kupplungen einen geringen Durchflusswiderstand und somit einen optimalen Durchfluss.

Schutz von Kühlplatten

Ein optionales Überdruckventil an der Kupplungs- oder Nippelseite ermöglicht die Druck-Entlastung des Kreislaufs, beispielsweise bei Temperaturanstieg durch längere Sonneneinwirkung.

Multikupplungen

Die Schnellkupplungen SPT 10 und SPT 12 sind als Multikupplungssysteme für den gleichzeitigen Anschluss von mehreren Kreisläufen erhältlich.

Mehr Infos in unserem Katalog

Alle Vorteile, technische Daten und Bestellnummern der SPT Kupplungen finden Sie in unserem Katalog.

Klicken Sie hier zum Download