Schnellkupplungen für Temperierung und Thermomanagement

Stäubli bietet eine große Auswahl an Schnellkupplungen in unterschiedlichen Ausführungen für Temperierung und Wärmemanagement, die alle Anforderungen der Industrie erfüllen. Die Stäubli Produkte garantieren leckagefreies, sicheres Ein- und Entkuppeln bei industriellen Anwendungen wie beim Kühlen von Elektronikbauteilen, Werkzeugen und Maschinen. Die Kupplungen eignen sich gleichermaßen für Wasser- und Ölkreisläufe. 

CBI

CBI - Clean-Break

Ø 03-06-09-12-16 mm
Max. P.: 50 bar

RPL

RPL - Freier Durchfluss

Ø 06-08-12 mm
Max. P.: 10 bar

SPT - Leckagefrei

Ø 05-08-10-12-17-20-25 mm
Max. P.: 40 bar

CBX

RME - Beidseitige Absperrung

Ø 09-12-16-20-25 mm
Max. P.: 16 bar

NCI

NCI - Medienverteiler

Modularer Aufbau für maximale Flexibilität.

SPT für
Schienenfahrzeuge -
Clean-Break

Ø 05-08-10-12-17-20-25 mm
Max. P.: 40 bar 

DMR für
Motorsport -
Freier Durchfluss

Ø 06-10-17-25-32-37 mm
Max. P.: 30 bar

SPH/BA für
Motorsport -
Clean-Break

Ø 03-05-08-12-16 mm
Max. P.: 350 bar