SUPER-PARFLAM-Sicherheits-Schnellkupplungen PSO, PSA und PSP für Flaschenanlagen oder Gasleitungen

Die am Druckminderer angebrachten SUPER-PARFLAM-Kupplungen von Stäubli schützen Schweißanlagen durch 3 integrierte Sicherheitsvorrichtungen: Gasrücktrittventil, Flammensperre
und temperaturgesteuertes Sicherheitsventil. Die formschlüssigen Verriegelungen von Stäubli schließen jegliches Verwechslungsrisiko der Leitungen aus. Die Schnellkupplungsfunktion erlaubt das Anschließen und Trennen der Leitungen mit einem Handgriff. Der Gasfluss wird beim Trennen automatisch gestoppt. Die Kupplungen lassen sich drehen, so dass der Druckbolzen immer erreichbar ist.

Anwendungen: Schlauchanschlüsse für Sauerstoff-, Acetylen- und weitere Brenngase.

Technische Daten

Maximal zulässiger Druck PS (bar)*:

  • 12,5 ( 181 psi) für Sauerstoffleitungen
  • 1,5 ( 21 psi ) für Acetylen-Leitungen
  • 3 ( 43 psi ) für weitere Brenngase

Gase

Sauerstoff 
Acetylen
Weitere Brenngase

Material

  • Kupplungsgehäuse: Chromstahl
  • SUPER-PARFLAM-Sicherheitsgehäuse: eloxierte Leichtmetall-Legierung, Ausführung in Messing für hohen Durchfluss

Weitere Merkmale

Erhältlich in Ausführung für hohen Durchfluss

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen