Schnellkupplungen und Nippel RBO, RBA und RBP mit Schlauchanschluss für Schweißanlagen

Die an den Leitungen angebrachten Kupplungen ermöglichen einen schnellen Anschluss der Schläuche auf der Flaschen-, Netzwerk- oder Schweißbrennerseite. Sie eignen sich auch perfekt
für Verlängerungen. Die formschlüssigen Stäubli-Verriegelungen schließen jegliches Verwechs- lungsrisiko der Leitungen aus. Dank Schnellkupplungsfunktion lassen sich die Leitungen absolut sicher mit einem Handgriff verbinden und trennen, wobei die Gaszufuhr automatisch unterbrochen wird.

Anwendungen: Schneller Anschluss von Sauerstoff-, Acetylen- und weitere Brenngasleitungen.

Technische Daten

Maximal zulässiger Druck PS (bar)*:

  • 12,5 ( 181 psi ) für Sauerstoffleitungen
  • 1,5 ( 21 psi ) für Acetylen-Leitungen
  • 3 ( 43 psi ) für weitere Brennstoffleitungen

Gase

Sauerstoff
Acetylen
Weitere Brenngase 

Material

  • Kupplungsgehäuse: Chromstahl 
  • Stecknippel: gehärteter Chromstahl 
  • Schraubanschluss aus Messing 

Weitere Merkmale

Erhältlich in Ausführung mit hohem Durchfluss

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen