SUPER-PARFLAM-Sicherheitsnippel PSO, PSA und PSP für den Einsatz an Schweißbrennern

SUPER-PARFLAM-Nippel von Stäubli für Schweißbrenner kombinieren zwei integrierte Sicherheits- vorkehrungen, um Anwender vor langsamem Gasrückfluss und explosiven Flammenrückschlägen zu schützen. Die formschlüssigen Verriegelungen von Stäubli schließen jegliches Verwechslungs- risiko der Leitungen aus. Dank Schnellkupplungsfunktion erlauben die Stäubli Lösungen einen schnellen und einfachen Brennerwechsel. Die Leitungen lassen sich auf einmal verbinden und trennen, wobei die Gaszufuhr beim Trennen automatisch unterbrochen wird.

Anwendungen: Schnelle Verbindung für Sauerstoff-, Acetylen- und weitere Brenngasleitungen an den Schweißbrenner.

Technische Daten

Maximal zulässiger Druck PS (bar)*:

  • 12,5 (181 psi) für Sauerstoffleitungen 
  • 1,5 (21 psi) für Acetylen-Leitungen
  • 3 (43 psi) für weitere Brennstoffleitungen 

Gase

Sauerstoff 
Acetylen
Weitere Brenngase 

Material

  • Stecknippel: gehärteter Chromstahl
  • SUPER-PARFLAM-Sicherheitsgehäuse: eloxierte Leichtmetall-Legierung 
  • Schraubanschluss aus Messing 

Weitere Merkmale

Erhältlich in Ausführung für hohen Durchfluss

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen