Schläuche Oxyflex, Cetyflex, Propaflex und Jumeflexs für Schweißanlagen

Stäubli bietet eine umfassende Schlauchpalette für Autogenschweißanwendungen. Gemäß ISO 3821 erfüllen die Schläuche alle Sicherheitsanforderungen. Dank brennstoffabhängiger, unterschied- licher Farbgebung sind die Kreisläufe sofort auf den ersten Blick zu identifizieren.

Anwendungen: Schweißen und verwandte Technologien.

Technische Daten

Schlauch-Nenndurchmesser (mm): von 6 bis 10

Gase

  • Sauerstoff, blau
  • Acetylen, rot
  • Weitere Brenngase, orange

Weitere Merkmale

Jumeflex-Ausführung: beigefügte Sauerstoff- und Acetylen-Schläuche für leichtere Handhabung und bessere Arbeitsbedingungen.