Sicherheits-Schnellkupplungen für Schweißanlagen

In Übereinstimmung mit den Sicherheitsstandards NF EN 730-1 und ISO 5175 (schwere Klasse) sorgen die Schnellkupplungen von Stäubli beim Autogenschweißen sowohl für die Sicherheit der Anwender als auch der Anlagen. 
Eine überlegene Technologie integriert verschiedene Sicherheits- vorrichtungen und verhindern dank Stäubli spezifischer Profile ein versehentliches Vertauschen der Leitungen. Dank Schnellkupp- lungsfunktion lassen sich Schläuche absolut sicher mit einem Handgriff anschließen und trennen.

SUPER-PARFLAM-Sicherheitskupplungen für Flaschenanlagen oder Gasleitungen

3 integrierte Sicherheits- merkmale:

  • Gasrücktrittventil
  • Flammensperre
  • temperaturgesteuertes Sicherheitsventil

Schnellkupplungen und Nippel für Schläuche und Verlängerungen

SUPER-PARFLAM-Sicherheitsnippel für Schweißbrenner

2 integrierte Sicherheits- merkmale:

  • Gasrücktrittventil 
  • Flammensperre

Flexible Schläuche für Schweißanlagen

Für Sauerstoff-, Acetylen- und weitere Brenngase.