Inhalt
Befüllkupplung GPV 14

- Befüllkupplung GPV 14
für die Fahrzeugbefüllung mit Flüssiggas
- PKW
- Gabelstapler
- diverse Flüssiggasfahrzeuge
Entspricht der Norm PED 97/23/EC für Flüssiggasfahrzeuge, die mit dem Befüllnippel nach EN 13760 in Verbindung mit ATEX 94/9/EC ausgestattet sind.
Sicherheit und Komfort
Die Clean-Break-Technologie vermeidet eine Restleckage beim Ein- und Auskuppeln.
Absolute Bediensicherheit
- Kein Gasaustritt, wenn die Befüllpistole nicht mit der Betankungsstation verbunden ist
- Gasfluss ist nur mit einer korrekt verbundenen Befüllpistole möglich
- Keine Teilverriegelung möglich
- Automatisches Entriegeln nach Abschluss des Betankungsvorgangs
Integrierte Sicherheitsvorrichtungen
- Hörbares Einrasten, wenn die Befüllkupplung sicher mit der Betankungsstation verbunden ist
- Automatisches Verriegeln und Öffnen der Füllleitung durch das Ziehen des Bedienhebels
Einfache Handhabung
Ebenso einfach zu bedienen wie "herkömmliche" Zapfpistolen:
- Pistole auf den Nippel schieben und den Bedienhebel ziehen
- Geringes Gewicht: die Pistole wiegt nur 1,5 kg
Mehr Infos in unserem Katalog
Alle Vorteile, technische Daten und Bestellnummern der GPV 14 Befüllkupplung finden Sie in unserem Katalog.
Klicken Sie hier zum Download