Stäubli

Stäubli

Betankungskupplung GPV 08

Nozzle GPV 08
NRF 16 - 131
  • Betankung von flüssiggasfahrzeugen, Kupplungsprofil des Typs "Dish" (Frankreich, Italien...).

Einfaches Einkuppeln

Sichere Verriegelung

Zuverlässig

Mehr Infos in unserem Katalog...

Alle Vorteile, technischen Daten und Bestellnummern der Betankungskupplung GPV 08 finden Sie in unserem Katalog.


Klicken Sie hier zum Downloaden.

Technische Daten

GPV 08

max. Betriebsdruck (bar)

25

Betriebstemperatur (°C)

-15° bis +60°

Flüssigkeitsverlust beim Entkuppeln (cm3)

2,27

Ankupplungskraft (N)

133

Gewicht (kg)

1,535

Konstruktion

- kompatibel mit LPG-Nippeln