Leckagefreie Schnellkupplung SPH/BA/CG mit Bajonett-Verriegelung

Die Sicherheitskupplungen mit einer extrem robusten Verriegelung eignen sich ideal für Anwendungen bei starken Vibrationen. Die leckagefreie Ausführung mit ebenen Stirnflächen bietet einen entscheidenden Vorteil für den Einsatz in Elektro- und Hochspannungsbereichen. Die kompakten und leichten SPH/BA/CG Kupplungen gewährleisten eine bedienerfreundliche und sichere Handhabung. Das Öffnen und Schließen des Ventils erfolgt automatisch durch das Ein- bzw. Auskuppeln. Ein unbeabsichtigtes Entkuppeln wird durch zwei voneinander unabhängigen Bewegungen ausgeschlossen.

Anwendung: Elektronikkühlung, Thermalmanagement für Stromrichter, Datenzentren, Radargeräte, medizinische Bildgebung usw.

Technische Daten

  • Nennweite DN (mm): von 03 bis 16
  • Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 80

Medien

Wasserglykol, Hitzetransferöle, Ester, Kühlwasser, Kerosene

Material

- Hochresistentes Aluminium

Weitere Besonderheiten

Auf Anfrage ist optional ein Entlastungsventil (nur kupplungsseitig) erhältlich. Dieses verhindert einen Druckanstieg, wenn der Kreislauf bei Lagerung einer Wärmequelle ausgesetzt wird.

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen