Schnellkupplung mit beidseitiger Absperrung RME

RME Kupplungen eignen sich ideal für Anwendungen, bei denen eine sichere Abdichtung von besonders großer Bedeutung ist. Das spezielle Design ermöglicht eine Abdichtung des Kreislaufs vor dem Öffnen des Ventils und gewährleistet damit eine dichte Verbindung und Trennung ohne Flüssigkeitsaustritt. Ausgewählte Materialien verleihen den RME Kupplungen eine hohe Korrosionsbeständigkeit gegenüber Flüssigkeiten und Kühlwasserzusätzen. Optional sind die Kupplungen auch mit einer Schutzhülle erhältlich, welche die Dicht- und Verriegelungselemente vor Wasser und Staub schützt.

Anwendung: Kühlkreisläufe, Motoren, Entlüften und Befüllen

Technische Daten

  • Nennweite DN (mm): von 06 bis 25
  • Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 16

Medien

Kühlmittel, Wasser, Glykol-Wasser, Wärmeträgeröle, Schmieröle, Ester, Gase

Material

- Messing und Edelstahl mit Oberflächenbehandlung

Weitere Merkmale

  • Mit verschieden Dichtungstypen erhältlich
  • Staubschutzkappen und farbige Ringe (optional)

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen