Medienverteiler NCI

Unser NCI Medienverteiler sorgt bei der Verteilung und den kundenspezifischen Konfigurationsmöglichkeiten für einen echten Mehrwert. Einfach die Anzahl der Module (2 bis 16) wählen und mit den ausgewählten Stecknippeln, Winkelstücken und entsprechenden Schnellkupplungen kombinieren. Die NCI Verteiler garantieren Dichtheit sowohl zwischen den Anschlüssen und dem Verteiler als auch zwischen den einzelnen Modulen. Ergonomische Schwenkmodule und Farbringe zur Kennzeichnung der Kreisläufe  ermöglichen eine einfache Bedienung.

Anwendung:  Verteilung von Temperierkreisläufen an Spritzgießmaschinen

Technische Daten

  • Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 10

Medien

- Kühlmittel

Material

- Messing

Weitere Merkmale

- 2D- und 3D-Daten des Verteilers mit Anschlüssen stehen zur Hilfe für den Einbau in Ihre Anlagen zur Verfügung

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

Download NCI Prospekt

Englisch (U.K.)
Deutsch

Praxisbeispiel

Get the Flash Player to see this animation/video.