Leckagefreie Schnellkupplung mit Kugelverriegelung SPT/CG

Dank der leckagefreien Ausführung ist die SPT Baureihe erste Wahl für die Flüssigkeitskühlung in Elektro- und Hochspannungsbereichen. Eine große Anzahl von Verriegelungskugeln sorgt für eine extrem robuste Verriegelung.

Anwendung: Elektronikkühlung von Stromrichtern, Datenzentren, Radargeräten, Röntgengeräten
und Computertomographie usw.
 

Technische Daten

  • Nennweite DN (mm): von 05 bis 25
  • Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 40

Medien

Glykol-Wasser, Wärmeträgeröl, Ester, Kühlwasser, Kerosin

Material

  • Aluminium-Legierung mit behandelter Oberfläche
  • In 4 Dichtungsmaterialien verfügbar

Weitere Besonderheiten

Ein Entlastungsventil ist optional erhältlich. Dieses verhindert einen Druckanstieg, wenn der Kreislauf bei Lagerung einer Wärmequelle ausgesetzt wird.

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen