Leckagefreie Schnellkupplungen SPT/CG
mit Kugelverriegelung für die Bahnindustrie

Die leckagefreien SPT/CG Kupplungen mit flachen Stirnflächen verhindern den Lufteintritt in die Kreisläufe beim Einkuppeln und einen Flüssigkeitsaustritt beim Auskuppeln. Die Kupplungen bestehen aus einer speziellen Aluminiumlegierung, welche für Stabilität und geringes Gewicht sorgt. Die Ventiltechnik garantiert trotz der geringen Kupplungsabmessungen, eine optimale Durchflussmenge bei geringem Druckverlust. Durch eine große Anzahl an Verriegelungskugeln sind die Kupplungen extrem robust.

Anwendung: Kühlung und Thermalmanagement von elektronischem Equipment an Bord, Motoren und Transformatoren;  Befüllen und Entleeren von Kreisläufen, Kreislaufentlüftung

Technische Daten

  • Nenndurchmesser (mm) : von 05 bis 25
  • Max. Betriebsdruck (bar)*: bis zu 40

Medien

  • Glykol-Wasser,  Wärmeträgeröle,  Ester

Material

  • Aluminiumlegierung mit Oberflächenbehandlung
  • Staubschutzkappen
    • Kupplung: POM und Chloropren (CR)
    • Nippel: Chloropren (CR)

Weitere Merkmale

  • Optional ist ein Entlastungsventil kupplungs- oder nippelseitig erhältlich. Dieses verhindert einen Druckanstieg, wenn der Kreislauf bei Lagerung einer Wärmequelle ausgesetzt wird.
  • SPT 10 und SPT 12 in Multikupplungsversion für den gleichzeitigen Anschluss von mehreren Kreisläufen verfügbar

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

Download Prospekt "Kühlung - Schienenfahrzeuge"

Englisch (U.S.)
Englisch (U.K)
Deutsch

Praxisbeispiel

Get the Flash Player to see this animation/video.