Schnellkupplungen mit freiem Durchfluss RPL

Die wirtschaftliche und effiziente RPL Baureihe verfügt über umfangreiche Ausführungen: einfache Kupplungen, Brückenstücke, Verlängerungen und Winkelstücke. Rote oder blaue Ringe ermöglichen eine sofortige Identifikation von heißen oder kalten Medienkreisläufen. Die RPL Kupplungen verfügen außerdem über eine Sicherheits- und eine automatische Verriegelung.

Anwendung: Anschluss von Temperierkreisläufen, insbesondere die Temperierung von Formwerkzeugen im Spritzguss

Technische Daten

  • Nennweite DN (mm): von 06 bis 12
  • Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 10

Material

- Messing, vernickelt

Medien

- Heißes oder kaltes Wasser

Weitere Merkmale

- Gerade Buchse mit Ventil verfügbar

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen