Aluminium-Schnellkupplung mit freiem Durchfluss DMR

Die automatische Bajonett-Verriegelung der DMR Schnellkupplungen gewährleistet auch bei Vibrationen eine absolut sichere Verbindung. Die kompakte und leichte Baureihe eignet sich besonders für on-board Motorsport-Anwendungen. Hochwertige Materialien und robuste Konstruktion bieten Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.

Anwendung: Anschlüsse für Entgasungsanlagen, Tank-Innenanschlüsse, Wasser-Kühlkreisläufe

Technische Daten

  • Nennweite DN (mm): von 06 bis 37
  • Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 30

Medien

  • Luft, Kühlwasser, Öl, Kraftstoff

Material

  • Hochfeste Aluminiumlegierung 
  • 3 Dichtungsarten

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen