Schnellkupplung RMI mit einseitiger Absperrung

Kunststoffindustrie: Temperierung von Formen an Spritz- und Druckgießmaschinen 

In allen Branchen einsetzbar: für Kühl- und Temperierkreisläufe und für Hydraulikkreisläufe im Niederdruckbereich.

Technische Daten

  • Nennweite DN (mm): von 06 bis 37
  • Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 16

Medien

  • Kalt- und Warmwasser, Glykol-Wasser, Wärmeträgerflüssigkeiten

Material

  • Hauptteile: Messing
  • Stecknippelgehäuse (abhängig von der Nennweite)

    • Ø 06 – 09 – 12 mm: Messing
    • Ø 16 – 20 – 25 mm: rostfreier Edelstahl, vergütet
    • Ø 37 mm: rostfreier Edelstahl, hochbeständig

  • Verriegelungshülse: Edelstahl

Weitere Merkmale

  • Winkelabgang
  • Brückenstücke

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen