Schnellkupplungen für Temperierung und Thermomanagement

Stäubli bietet eine große Auswahl an Schnellkupplungen in unterschiedlichen Ausführungen für Temperierung und Wärmemanagement, die alle Anforderungen der Industrie erfüllen. Sie garantieren leckagefreies, sicheres Ein- und Auskuppeln bei industriellen Anwendungen wie beim Kühlen von Elektronikbauteilen, Werkzeugen und Maschinen. Die Kupplungen eignen sich gleichermaßen für Wasser- und Ölkreisläufe.

Lösungen für Temperaturkontrolle

HTI – Hochtemperatur

Ø von 09 bis 12 mm
pmax bis zu 12 bar*

RME – Beidseitige Absperrung

Ø von 06 bis 25 mm
pmax bis zu 16 bar*

RPL – Freier Durchfluss

Ø von 06 bis 12 mm
pmax bis zu 10 bar*

CBI – Clean-Break

Ø von 03 bis 25 mm
pmax bis zu 50 bar*

GPL – Freier Durchfluss

Ø von 25 bis 50 mm
pmax bis zu 10 bar*

NCI – Medienverteiler

Modularer Aufbau für maximale Flexibilität.

Lösungen für Thermomanagement

SPT – Leckagefrei

Ø von 05 bis 25 mm
pmax bis zu 80 bar*

SPH/BA/CG – Clean-Break

Ø von 03 bis 16 mm
pmax bis zu 80 bar*

CGO CGD – Selbstausrichtend

Ø von 03 bis 12 mm
pmax bis zu 16 bar*

DMR – freier Durchfluss

Ø von 06 bis 37 mm
pmax bis zu 30 bar*

Marktlösungen

RME für Schienenfahrzeuge

Ø von 06 bis 25 mm
pmax bis zu 16 bar*

SPT für Motorsport – leckagefrei

Ø von 05 bis 12 mm
pmax bis zu 40 bar*

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen