Schnellkupplung SPT für Kühlung und Temperierung

SPT
Ø 05 - 08 - 10 - 12 - 17 - 20 - 25 mm
  • Kühlung von Elektronikkomponenten: Stromrichter, Röntgengeräte und Computertomographie, Telekommunikation, Datenzentren, Radargeräte
  • Temperiergeräte
  • Wasserversorgung


Medien:
 Glykol-Wasser-Gemische, Wärmeträgeröle, Ester, Kühlwasser, Kerosin etc.

Clean-Break-Technologie für dichte Medienkreisläufe

Kein Eindringen von Luft oder Fremdpartikeln beim Ein- und Auskuppeln.

Leck- und blasenfrei für die Sicherheit von Bediener und Umwelt

  • Keine Verschmutzung der Umgebung durch austretende Medien beim Entkuppeln.
  • Eignet sich besonders für Umgebungen mit strom- und hochspannungsführenden Teilen.






Sichere Verriegelung

  • Eine große Anzahl von Verriegelungskugeln sorgt für eine sichere Verriegelung auch bei hoher mechanischer Beanspruchung (Vibrationen oder Schwingungen).
  • Die Entwicklung der SPT-Baureihe erfolgte im Hinblick auf eine hohe Korrosionsbeständig-
    keit und den Einsatz mit aggressiven Medien.

Kompakt und leicht

Die Kupplungen bestehen aus speziellen Aluminiumlegierungen und sind entsprechend leicht.












Dichtungsausführungen

Durch die umfangreiche Auswahl an Dichtungsmaterialien kann die SPT-Baureihe für verschiedenste Medien und Temperaturbereiche eingesetzt werden.

Mehr Infos in unserem aktuellen Katalog

Alle Vorteile, technische Daten und Bestellnummern der SPT Kupplung finden Sie in unserem Katalog.

Klicken Sie hier zum Download

http://www.staubli.com