Inhalt
Schnellkupplungen SPT für Kühlung und Temperierung

- Ø 05 - 08 - 10 - 12 - 17 - 20 - 25 mm
- Kühlung von Elektronikkomponenten: Stromrichter, Röntgengeräte und Computertomographie, Telekommunikation, Datenzentren, Radargeräte, ...
- Temperiergeräte
- Wasserversorgung
Medien : Glykol-Wasser-Gemische, Wärmeträgeröle, Ester, Kühlwasser, Kerosin, ...
Clean-Break-Technologie für dichte Medienkreisläufe
Kein Eindringen von Luft oder Fremdpartikeln beim Ein- und Auskuppeln
Leck- und blasenfrei für die Sicherheit von Bediener und Umwelt
- Keine Verschmutzung der Umgebung durch austretende Medien beim Entkuppeln
- Eignet sich besonders für Umgebungen mit strom- und hochspannungsführenden Teilen
Sichere Verriegelung
- Eine große Anzahl von Verriegelungskugeln sorgt für eine sichere Verriegelung auch bei hoher mechanischer Beanspruchung (Vibrationen oder Schwingungen).
- Die Entwicklung der SPT-Baureihe erfolgte im Hinblick auf eine hohe Korrosionsbeständig-
keit und den Einsatz mit aggressiven Medien.
Kompakt und leicht
Die Kupplungen bestehen aus speziellen Aluminium Legierungen für geringes Gewicht.
Dichtungslösungen
Durch die umfangreiche Auswahl an Dichtungs-
materialien kann die SPT-Baureihe für verschiedenste
Medien und Temperaturbereiche eingesetzt werden.
Mehr Infos in unserem aktuellen Katalog
Alle Vorteile, technischen Daten und Bestellnummern der SPT Kupplung finden Sie in unserem Katalog.
Klicken Sie hier zum Downloaden.