Inhalt
SCB Schnellkupplungen

- Ø 04 - 08 - 12 - 20 mm
Leck- und blasenfreies Ein- und Auskuppeln entspricht den neuesten Anforderungen der Industrie für:
- Produktionsprozesse
- Prüfstände
- Probenahme von chemischen Flüssigkeiten
- Temperiersystemen…
Einsatzbereiche der Kupplungsbaureihe in den Industriezweigen der Chemie, der Luftfahrt, des Seewesens und der Eisenbahn etc.
Leck- und blasenfrei durch ebene Stirnflächen
Ebene Stirnflächen sorgen dafür, dass keine Verunreinigungen oder Luftblasen in den Flüssigkeitskreislauf eindringen und der Arbeitsplatz nicht verschmutzt wird.
Leistungsfähigkeit
Optimales Durchflussverhalten ohne Turbulenzen im Medienstrom.
Kennzeichnung der Flüssigkeitskreisläufe durch Ringe oder Scheiben
Ein blauer oder roter Ring (bei der Einbau-Ausführung eine Scheibe) auf Kupplung und Verschlussnippel ermöglicht eine optische Kennzeichnung von Flüssigkeitskreisläufen.
Mehr Infos in unserem Katalog...
Alle Vorteile, technischen Daten und Bestellnummern der SCB Kupplung finden Sie in unserem Katalog.