Stäubli

Stäubli

Schnellkupplungen RPL

RPL
Ø 06 - 08 - 12 mm

  • für Kalt- oder Heißwasserkreisläufe
  • für die Temperierung von Formwerkzeugen im Spritzguss

Sicherheit und Leistung auf der ganzen Linie...

Vereinfachte Kennzeichnung der Kreisläufe

Farbringe an den Buchsen und Steckern ermöglichen eine einfache und schnelle Kennzeichnung der Kreisläufe. Auf den Farbringen können zusätzlich die Kreisläufe nummeriert werden.

Sichere und schnell kontrollierbare Verriegelung

Ein verstärktes Verriegelungssystem sichert eine zuverlässige Abdichtung der Kreisläufe.
Dank des Farbrings am Stecker wird die Verriegelungsstellung sofort sichtbar angezeigt.

3 Nennweiten für Ihre Produktion

Die RPL-Baureihe mit freiem Durchgang vereint hohen Durchfluss mit kompaktem Design.
Die RPL-Kupplungen sind in drei Nennweiten erhältlich und decken somit alle für die Regulierung von Formwerkzeugen erforderlichen Durchsatzvolumen ab.

Optimiertes Ein- und Auskuppeln

Dank der guten Griffeigenschaften der gerändelten Verriegelungshülse am Stecker, lassen sich die Ein- und Auskuppelvorgänge mit einer Hand und in Rekordzeit ausführen.


Buchsen mit verlängertem Ansatz und Brücken

Mehr Infos in unserem Katalog...

Alle Vorteile, technischen Daten und Bestellnummern der RPL Kupplung finden Sie in unserem Katalog. 

Klicken Sie hier zum Downloaden.