Stäubli

Stäubli

Schnellkupplungen RME für die Thermoregulierung und Schmierung

RME
Ø 09 - 12 - 16 - 20 - 25 mm


Besonderheiten

  • Kühlung von Elektronik an Stromrichtern
  • Temperierung von Formen an Spritzguss- und Druckgussmaschinen
  • Kühlsysteme für UV-Lampen auf Offset-Maschinen (Verpackung, Trocknung, Sterilisation)
  • für Wasserkreisläufe
  • Gasanschlüsse (Methan) zur Vorwärmung der Werkzeuge in der Aluminium-Gießerei
  • Befüllung von elektrischen Transformatoren mit inertem Gas SF6

Geeignet für folgende Medien:

  • Kühl- und Temperiermedien
  • Wasser und Glykol-Wasser-Gemische
  • Wärmeträgeröle
  • Schmieröle
  • Ester
  • Gase
  • ...

Sicherheit

Die RME-Kupplungen eignen sich besonders für:

  • Heiße Ölkreisläufe: keine Gefahr von Ölspritzern für den Anwender
  • Elektrische Transformatoren: kein Austritt von Flüssigkeiten in die elektrischen Anlagen
  • Anwendungen mit Gasen: Schutz der Atmosphäre durch die geringe Freisetzung von Gasen

Schnelle und sichere Verriegelung

Die große Anzahl an Verriegelungskugeln garantiert eine schnelle und sichere Verbindung.

Zuverlässig und robust

Ausgewählte Materialien verleihen den RME-Kupplungen die erforderliche Robustheit und Zuverlässigkeit. Außerdem zeigt sich eine hohe Korrosionsbeständigkeit gegenüber Flüssigkeiten und Kühlwasserzusätzen.

Effizienz

Die durchdachte Ventiltechnik der RME-Kupplungen garantiert ein optimales Durchflussvolumen bei minimalstem Durchflusswiderstand und geringem Platzbedarf.

     

Einfache Handhabung

Die lange gerändelte Verriegelungshülse ermöglicht eine einfache und schnelle Handhabung.

Die Option VP ist mit einer verstärkten Verriegelungshülse ausgestattet und bietet noch bessere Griffeigenschaften.

Geschützte Elemente

Die RME-Baureihe ist mit einer Schutzhülle aus Chloropren (Option PP) erhältlich.

Optische Kennzeichnung der Kreisläufe

Mit roten und blauen Farbringen lassen sich Kalt- und Warmwasserkreisläufe einfach und schnell identifizieren.

Mehr Informationen in unserem Katalog

Alle Vorteile, technischen Daten und Bestellnummern der RME-Baureihe erhalten Sie in unserem aktuellen Katalog.

Downloaden Sie hier unseren aktuellen Katalog