Inhalt
GPL Schnellkupplungen

- Ø 25 - 33 - 50 mm
- für Druckluft, Wasser, Erdgas, Propangas, Lösungsmittel ect., wenn Leitungen mit großem Querschnitt erforderlich sind
Stabiler Stecknippel
Dieses wichtige Teil aus Stahl mit hoher Festigkeit garantiert auch bei starker mechanischer Beanspruchung eine stets einwandfreie Funktion.
Geschützte Dichtheitszone
Die Standard-O-Ringdichtung befindet sich in einer geschützten Zone der Kupplung. Sie arbeitet unter optimalen Bedingungen, da der Stecknippel oberflächenvergütet und chemisch vernickelt ist.
Automatische und zuverlässige Verriegelung
Beim Einstecken des Stecknippels in die Kupplung rastet die Verriegelung automatisch ein.
Drei Stifte aus rostfreiem Stahl garantieren eine sichere Verriegelung.
Darüber hinaus ist das Verriegelungssystem so konstruiert, dass ein Verschmutzen der Stahlstifte vermieden wird.
Technische Daten
Typ | GPL 25 | GPL 33 | GPL 50 |
Nennweite (mm) | 25 | 33 | 50 |
Max. Betriebsdruck (bar) | 10 | 10 | 10 |
Querschnitt (mm²) | 490 | 855 | 1963 |
Gewicht der Kupplung (kg) | 0,680 | 0,940 | 1,900 |
Gewicht des Stecknippels (kg) | 0,250 | 0,350 | 0,900 |
Konstruktion
- Kupplungsgehäuse und alle Hauptteile bestehen aus Messing
- Feder und Verriegelungsstifte sind aus rostfreiem, verchromtem Stahl
- Standarddichtung aus Nitril-Gummi
- Stecknippel aus widerstandsfähigem Stahl, geschützt durch Behandlung
- Weitere Dichtungen: Fluokarbon, Äthylen-Propylen