Stäubli

Stäubli

Schnellkupplungen CBI

CBI
Ø 03 - 06 - 09 - 12 - 16 mm
  • Kühl- oder Temperiermedien
  • hydraulische Öle
  • mineralische oder synthetische Wärmeträgeröle
  • Glykolemulsion, Heißwasser oder Dampf
  • Kühlkreisläufe von Maschinen
  • Temperierung von Spritzgießwerkzeugen

Automatische Verriegelung

Ein- und Auskuppeln mit nur einer Hand schnell und problemlos möglich.

Enorme Vorteile beim:

  • Kuppeln an schwer zugänglichen Stellen
  • Kuppeln an uneinsehbaren Stellen

Leckagefreie Ausführung mit ebenen Stirnflächen

Das Konzept der CBI für leckagefreies Kuppeln gewährleistet absolute Dichtheit beim Ein- und Auskuppeln:

  • kein Eindringen von Luft in den Flüssigkeitskreislauf
  • keine Verschmutzung der Arbeitsumgebung,
  •  Schutz der Werkzeuge und der Produktion

Maximaler Durchfluss bei minimalem Platzbedarf

  • kompaktes Design
  • ausgezeichneter Wirkungsgrad - hohe Durchflussmengen und geringer Druckverlust durch hervorragende Ventiltechnik

Zuverlässig und robust

Die lange und präzise Führung des Verschlussnippels in der Kupplung verleiht der CBI die erforderliche Robustheit für hohe mechanische Beanspruchungen, wie z.B.durch Vibrationen oder Schwingungen.

Mehr Infos in unserem Katalog...

Alle Vorteile, technischen Daten und Bestellnummern der CBI Kupplung finden Sie in unserem Katalog.

 

Klicken Sie hier zum Downloaden.