Schnellkupplung RPE für das Befüllen von Klimaanlagen mit Kältemittel R-134a

Die RPE Schnellkupplung gewährleistet bereits beim Trennen der Verbindung eine maximale Abdichtung. Die ergonomische Konstruktion bietet einen erhöhten Druckbolzen für schwer zugängliche Stellen und ermöglicht damit eine mühelose Einhand-Bedienung. Die rot oder blau codierten Farbringe sorgen für eine einfache Identifikation der Kreisläufe.

Anwendung: Schnellkupplungen für das Befüllen von Klimaanlagen mit Kältemitteln entsprechend der Norm SAE J639 in der Automobilindustrie

Technische Daten

  • Nennweite DN (mm): von 11 bis 14
  • Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 15

Medien

- HFC-134a (R-134a)

Material

- Hauptteile aus Edelstahl

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen