Schnellkupplung für Klimatechnik SPF

Die doppelt wirkende Dichtung der SPF Kupplungen ermöglicht den dauerhaften Einsatz an Klimaanlagen, ohne die Kreisläufe erneut mit Kältemittel befüllen zu müssen. Eine Schraubverriegelung garantiert absolut sichere Verbindungen, die sich bei auftretenden Vibrationen mit einem Sicherungsstift zusätzlich schützen lassen.

Anwendung: Kühl- und Klimatisierungsanwendungen in der Automobilindustrie, Motorsport, Verteidigung und andere Bereichen

Technische Daten

  • Nennweite DN (mm): von 06 bis 17
  • Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 80

Medien

  • Kältemittel

Material

  • Hochleistungsbehandelte Aluminiumlegierung
  • 2 Standard-Dichtungstypen, weitere auf Anfrage 

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen