Schnellkupplung SPX

SPX
Ø 06 - 08 - 12 - 16 mm


...für Hochdruck- Hydraulikkreisläufe

Leckage- und blasenfrei

Die SPX-Kupplung verhindert durch ihre ebene Stirnfläche Verunreinigungen im System:
- beim Einkuppeln: kein
  Eindringen von Luft oder
  Fremdpartikeln
- beim Auskuppeln: keine 
  Verschmutzung der Arbeits-
  umgebung durch Leckagen

Robuste Kugelverriegelung

Eine große Anzahl von Kugeln garantieren eine robuste und langlebige Verriegelung.

DUO-Trägerplatte

Mit einer Kupplung und einem Verschlussnippel für Vor- und Rücklaufleitung:
- die Kreisläufe können nicht verwechselt werden
- einfache Montage
- geringer Platzbedarf

Einkuppeln unter Restdruck

Optional: Abbau des Restdrucks über ein zentrales in das Kupplungs- oder Nippelventil integriertes Entlastungsventil.

 

Mehr Infos in unserem Katalog

Alle Vorteile, technische Daten und Bestellnummern der SPX-Kupplungsbaureihe finden Sie in unserem Katalog.

 

Klicken Sie hier zum Download

http://www.staubli.com