Inhalt
SPX Schnellkupplungen

- Ø 06 - 08 - 12 - 16 mm
...für Hochdruck- Hydraulikkreisläufe
Leck- und blasenfrei
Die SPX-Kupplung verhindert durch seine ebene Stirnfläche Verunreinigungen im System:
- beim Einkuppeln kein
Eindringen von Luft oder
Fremdpartikeln
- beim Auskuppeln keine
Verschmutzung der Arbeits-
umgebung durch Leckagen
Robuste Kugelverriegelung
Eine große Anzahl von Kugeln im geschütztem Bereich garantieren eine robuste und langlebige Verriegelung.
DUO-Trägerplatte
Mit einer Kupplung und einem Verschlussnippel für Vor- und Rücklaufleitung:
- die Kreisläufe können nicht
verwechselt werden
- einfache Montage
- geringer Platzbedarf
Einkuppeln unter Restdruck
Optional: Abbau des Restdrucks über ein zentrales in das Kupplungs- oder Nippelventil integriertes Entlastungsventil.
Mehr Infos in unserem Katalog...
Alle Vorteile, technischen Daten und Bestellnummern der SPX-Kupplungsbaureihe finden Sie in unserem Katalog.