Hydraulik-Kupplung SBA

SBA
  • für Hydraulikkreisläufe
  • für statische und dynamische Prüfstände
  • für den Anschluss von Pumpen, Kolben und Verteilern

Die Clean-Break-Generation

Die leckage- und blasenfreie SBA-Baureihe verhindert: 

  • beim Auskuppeln das charakteristische Austreten einer Restölmenge
  • beim Einkuppeln das Eindringen von Luft in den Kreislauf

Einkuppeln unter Restdruck

Optional: Abbau des Restdrucks über ein zentrales in das Kupplungs- oder Nippelventil integriertes Entlastungsventil.

Einfache Handhabung

Ein- und Auskuppeln mit nur einer Hand problemlos möglich.

Klare und optische Kennzeichnung der Kreisläufe

Schnelle Identifizierung der Kreisläufe:

  • ohne Farbring (neutral)
  • blauer Farbring
  • roter Farbring

Geringer Durchflusswiderstand

Die Ventiltechnik wurde konstruktiv so ausgelegt, dass ein direkter, strömungsgünstiger Medienstrom ohne Turbulenzen erreicht wird.

Mehr Infos in unserem Katalog

Alle Vorteile, technische Daten und Bestellnummern der SBA Kupplung finden Sie in unserem Katalog.

Klicken Sie hier zum Download

http://www.staubli.com