Inhalt
Hydraulik-Kupplung SBA
- für Hydraulikkreisläufe
- für statische und dynamische Prüfstände
- für den Anschluss von Pumpen, Kolben und Verteilern
Die Clean-Break-Generation
Die leckage- und blasenfreie SBA-Baureihe verhindert:
- beim Auskuppeln das charakteristische Austreten einer Restölmenge
- beim Einkuppeln das Eindringen von Luft in den Kreislauf
Einkuppeln unter Restdruck
Optional: Abbau des Restdrucks über ein zentrales in das Kupplungs- oder Nippelventil integriertes Entlastungsventil.
Einfache Handhabung
Ein- und Auskuppeln mit nur einer Hand problemlos möglich.
Klare und optische Kennzeichnung der Kreisläufe
Schnelle Identifizierung der Kreisläufe:
- ohne Farbring (neutral)
- blauer Farbring
- roter Farbring
Geringer Durchflusswiderstand
Die Ventiltechnik wurde konstruktiv so ausgelegt, dass ein direkter, strömungsgünstiger Medienstrom ohne Turbulenzen erreicht wird.
Mehr Infos in unserem Katalog
Alle Vorteile, technische Daten und Bestellnummern der SBA Kupplung finden Sie in unserem Katalog.