Stäubli

Stäubli

MPX Schnellkupplungen

MPX


Hydraulikkreisläufe bis:
- 315 bar (MPX 06),
- 250 bar (MPX 10, 12, 16, 19)
- 200 bar (MPX 25)

Schnelles Verbinden von Hydraulikleitungen, die
folgenden Anforderungen gerecht werden müssen :

- keine Verschmutzung des Mediums und der Umwelt
- hohe Durchflussleistung
- große Sicherheit 

Anwendungsbeispiel:
- Kunststoffindustrie : Anschluss von
  Kernzügen auf Spritzgießmaschinen

Leck- und blasenfrei durch ebene Stirmflächen

Die MPX verhindert das Eindringen von Luft in den Hydraulikkreislauf beim Einkuppeln sowie eine Verschmutzung des Arbeitsplatzes beim Auskuppeln. Die ebenen, glatten Stirmflächen ermöglichen darüberhinaus eine schnelle Reinigung vor dem Kuppeln.

Automatischer Kuppelvorgang

Durch eine einfache Handbewegung wird der Nippel in die Kupplung geschoben und automatisch verriegelt.

Sicherung gegen unbeabsichtiges Entriegeln

Eine Sicherung am Kupplungsgehäuse verhindert ein unbeabsichtigtes Betätigen der Schiebehülse und somit das Öffnen der Kupplung.

Temperaturbeständig und für alle Hydraulikflüssigkeiten geeignet

MPX-Schnellkupplungen sind standardmäßig mit Dichtungen aus Fluorkarbon (FPM) ausgerüstet. Dies ermöglicht ein breites Anwendungsspektrum bei kostengünstigem Einsatz: 

  • für alle Hydrauliköle einsetzbar 
  • für hohe Temperaturbereiche geeignet

Mehr Infos in unserem Katalog...

Alle Vorteile, technischen Daten und Bestellnummern der MPX-Kupplungsbaureihe findenSie in unserem Katalog.

Klicken Sie hier zum Downloaden.